Kään­ty­vät leuat liikutettavat

EH 1701.

  • Toinen sivu sileä ja hiottu, toinen sivu karhennettu
  • Kääntyy 360°
  • Käytä yhdessä karkaistujen perusleukojen kanssa (til.nro 1701.120)
  • Soveltuu snap-on-suuntapaloille (til.nro 1701.190 - 1701.200)

Valintasi johti 1 osumiin

Malli
Leu­ka­le­veys [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Leuka, liikutettava
Leu­ka­le­veys [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
84 mm
h [mm]:
39,5 mm
Tuote-Nro.:
1701.180
CAD
Asiakirjat
Kääntyvät leuat
  • Leuka, liikutettava
  • Leukaleveys: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 84 mm
  • l2: 62 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Paino: 3 kg
show article view
Kääntyvät leuat

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1701. Kääntyvät leuat – liikutettavat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Perinteinen kiinnitys
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.