Kii­lae­le­men­tit päällystetty

EH 1703.

Runko:

  • Esikoneistetuille työkappaleille, erilaisille pinnoille ja materiaaleille
  • Nopea vaihtaa
  • Minimi kiinnityssyvyys 8 mm
  • Palat tilattava erikseen

Palat:

  • Työkappaleen turvallista kiinnitystä varten ilman kiinnityspinnan muodon muutosta
  • Toimitus 20 kpl

Valintasi johti 1 osumiin

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
Tuote-Nro.:
1703.360
CAD
Asiakirjat
Kiilaelementit
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Kiilaelementit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Leukapala
Tuote-Nro.:
1703.370
CAD
Leukapala
  • Leukapala
  • Paino: 26 g
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 1703. Kiilaelementit – päällystetty
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
5-akseliseen koneistukseen
Kategoria:
Tuotekuvaus
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
FAQ - Multi-ruuvipuristin MS 125
Kategoria:
FAQ
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Monipuolista työkappaleiden kiinnittämistä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."

 

Mitä eroa on MS 125:llä ja tavallisella koneruuvipuristimella?

Koska MS 125 on modulaarinen ja se voidaan yhdistää monenlaisiin leukoihin ja niihin liittyviin varusteisiin, se on huomattavasti monipuolisempi kuin tavallinen koneruuvipuristin.