Tuotesuodatin
Valintasi johti 8 osumiin
Lisätietoja
d1 : 16 mm
h: 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : 8 mm
s: 1 mm
Jousivakio R: ~ 140 N/mm
Kuormitettavuus max.: 280 N
Jousiliike: ~ 2 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 1,9 g
show article view
Lisätietoja
d1 : 20 mm
h: 10 mm
d2 : 5,3 mm
d3 : 9,5 mm
s: 1,2 mm
Jousivakio R: ~ 148 N/mm
Kuormitettavuus max.: 370 N
Jousiliike: ~ 2,5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 3,8 g
show article view
Lisätietoja
d1 : 25 mm
h: 12 mm
d2 : 6,4 mm
d3 : 11 mm
s: 1,6 mm
Jousivakio R: ~ 210 N/mm
Kuormitettavuus max.: 630 N
Jousiliike: ~ 3 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 7,4 g
show article view
Lisätietoja
d1 : 35 mm
h: 16 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 345 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1380 N
Jousiliike: ~ 4 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 19 g
show article view
Lisätietoja
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 360 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1800 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 31 g
show article view
Lisätietoja
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 10,5 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2,5 mm
Jousivakio R: ~ 360 N/mm
Kuormitettavuus max.: 1800 N
Jousiliike: ~ 5 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 37 g
show article view
Lisätietoja
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 19,5 mm
s: 2 mm
Jousivakio R: ~ 577 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3460 N
Jousiliike: ~ 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 63 g
show article view
Lisätietoja
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 13 mm
d3 : 19,5 mm
s: 3 mm
Jousivakio R: ~ 577 N/mm
Kuormitettavuus max.: 3460 N
Jousiliike: ~ 6 mm
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 120 °C
Paino: 79 g
show article view
Materiaali
Tukilevy
Holkki
Tuotesivu EH 25150. Kuminen päätyvaimennin – Lieriömäinen, asennus edestä
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."