Ku­mi­nen pää­ty­vai­men­nin Kiilamuoto

EH 25150.

Käytetään kimmoisana päätyvaimentimena, kiinnitystukena, ym.

Kovuus on 55 ± 5° Shore A. Muut Shore-kovuusluokat (40 ±5° Shore A ja 70 ±5° Shore A) pyynnöstä.

Valintasi johti 40 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0719
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Jousivakio R: ~ 28 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 110 N
  • Jousiliike: ~ 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Tuote-Nro.:
25150.0725
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Jousivakio R: ~ 82 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 430 N
  • Jousiliike: ~ 5,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Tuote-Nro.:
25150.0732
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Jousivakio R: ~ 140 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 910 N
  • Jousiliike: ~ 6,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 27 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Tuote-Nro.:
25150.0738
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Jousivakio R: ~ 125 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1200 N
  • Jousiliike: ~ 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 43 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Tuote-Nro.:
25150.0750
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Jousivakio R: ~ 155 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1620 N
  • Jousiliike: ~ 10,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 93 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Tuote-Nro.:
25150.0919
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Jousivakio R: ~ 28 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 110 N
  • Jousiliike: ~ 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 7 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Tuote-Nro.:
25150.0925
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Jousivakio R: ~ 82 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 430 N
  • Jousiliike: ~ 5,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Tuote-Nro.:
25150.0932
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Jousivakio R: ~ 140 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 910 N
  • Jousiliike: ~ 6,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 27 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 8 mm
Tuote-Nro.:
25150.0938
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 8 mm
  • Jousivakio R: ~ 125 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1200 N
  • Jousiliike: ~ 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 43 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
1
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 10 mm
Tuote-Nro.:
25150.0950
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Sisäkierteellä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 10 mm
  • Jousivakio R: ~ 155 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1620 N
  • Jousiliike: ~ 10,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 93 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0819
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 28 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 110 N
  • Jousiliike: ~ 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 8 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0820
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 28 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 110 N
  • Jousiliike: ~ 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 6,1 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0821
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 28 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 110 N
  • Jousiliike: ~ 4 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 8,7 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0825
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 82 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 430 N
  • Jousiliike: ~ 5,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 16 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0826
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 82 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 430 N
  • Jousiliike: ~ 5,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 17 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0827
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 82 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 430 N
  • Jousiliike: ~ 5,25 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0832
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 140 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 910 N
  • Jousiliike: ~ 6,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 30 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0833
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 140 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 910 N
  • Jousiliike: ~ 6,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 32 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0834
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 140 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 910 N
  • Jousiliike: ~ 6,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 36 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0838
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 125 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1200 N
  • Jousiliike: ~ 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 47 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0839
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 125 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1200 N
  • Jousiliike: ~ 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 48 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0840
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 125 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1200 N
  • Jousiliike: ~ 9,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 52 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0850
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 155 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1620 N
  • Jousiliike: ~ 10,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 101 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Tuote-Nro.:
25150.0851
CAD
Asiakirjat
Kuminen päätyvaimennin
  • Ruuvilla – Kuva 2, Teräs
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Jousivakio R: ~ 155 N/mm
  • Kuormitettavuus max.: 1620 N
  • Jousiliike: ~ 10,5 mm
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 104 g
show article view
Kuminen päätyvaimennin

Materiaali

Tukilevy

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4301

Kierreholkki

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4301

Holkki

  • NBR

Ruuvi

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4301
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25150. Kuminen päätyvaimennin – Kiilamuoto
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.