An­tu­rit (tun­nis­tuse­le­men­tit) anturinkiinnityksellä

EH 25010.

Jousipainin, jossa integroitu asemanvalvontamahdollisuus normaalin induktiivisen sensorin avulla. Tukeva ja kompakti rakenne hienokierteellä. Monipuoliset käyttömahdollisuudet, esim. lukitus aseman tunnistuksen kanssa. Soveltuu induktiivisille sensoreille, joissa tasainen kontakti. Kytkentäherkkyys asetettavissa koko iskupituudella.

Valintasi johti 2 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M12 x 1 mm
d2 [mm]:
6,2 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 41,5 N
Tuote-Nro.:
25010.0012
CAD
Asiakirjat
Anturit (tunnistuselementit)
  • d1: M12 x 1 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: M8 x 1 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 15,5 mm
  • s: 5,6 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 24 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 41,5 N
  • Paino: 57 g
show article view
Anturit (tunnistuselementit)
d1 [mm]:
M16 x 1 mm
d2 [mm]:
8,5 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 32,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 65,5 N
Tuote-Nro.:
25010.0016
CAD
Asiakirjat
Anturit (tunnistuselementit)
  • d1: M16 x 1 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: M12 x 1 mm
  • d4: 21,5 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: ~ 20 mm
  • s: 7,5 mm
  • AV: 19 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 32,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 65,5 N
  • Paino: 102 g
show article view
Anturit (tunnistuselementit)

Materiaali

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Mutteri

  • Messinki (ISO 4035), niklattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25010. Anturit (tunnistuselementit) – anturinkiinnityksellä
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Anturit (tunnistuselementit)
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

Lisää tuotteita
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."