Ak­se­lin kiin­ni­tys­na­vat ilman lukkomutteria

EH 25050.

Kiristysholkeilla voidaan tehdä kaikki koneosien napa-akseliliitokset, kuten ketjupyörien, hammaspyörien, hihnapyörien, nokkien, vipujen jne., yksinkertaisesti ja edullisesti.

Akselien kiinnittämiseen tarkoitettu itsekeskittävä ja välyksetön korroosiosuojattu kiristysholkki kuusiokannalla. 

Kiristysholkkien (akselinkiinnitysnapojen) pyörintätarkkuus on 0,03 mm.

Valintasi johti 22 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25050.0005
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 5 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • AV: 14 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 9,9 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 10,1 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 4 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 264 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 96 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 14 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 5 mm
  • Paino: 18 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Tuote-Nro.:
25050.0006
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • AV: 14 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 9,9 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 12,1 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 4 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 220 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 96 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 14 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 6 mm
  • Paino: 17 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Tuote-Nro.:
25050.0008
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • AV: 16 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 16,9 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 23,4 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 5,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 179 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 91 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 16 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 8 mm
  • Paino: 24 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
25050.0009
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 9 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • AV: 22 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 34,9 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 43,7 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 9,7 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 245 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 115 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 20 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 9 mm
  • Paino: 47 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
25050.0010
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • AV: 22 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 34,9 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 48,6 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 9,7 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 221 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 115 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 20 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 10 mm
  • Paino: 45 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
25050.0011
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 11 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • AV: 22 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 43,8 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 59,9 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 10,9 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 225 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 117 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 22 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 11 mm
  • Paino: 51 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Tuote-Nro.:
25050.0012
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • AV: 22 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 43,8 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 65,3 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 10,9 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 206 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 117 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 22 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 12 mm
  • Paino: 47 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
25050.0014
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 14 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • AV: 27 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 65 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 93 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 13,3 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 178 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 99 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 26 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 14 mm
  • Paino: 81 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
25050.0015
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 15 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • AV: 27 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 65 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 99 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 13,3 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 166 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 99 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 26 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 15 mm
  • Paino: 76 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Tuote-Nro.:
25050.0016
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • AV: 27 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 65 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 106 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 13,3 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 156 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 99 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 26 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 16 mm
  • Paino: 71 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Tuote-Nro.:
25050.0018
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 18 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • AV: 36 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 161 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 223 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 24,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 224 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 125 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 35 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 18 mm
  • Paino: 197 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Tuote-Nro.:
25050.0019
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 19 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • AV: 36 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 161 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 235 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 24,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 212 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 125 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 35 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 19 mm
  • Paino: 190 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Tuote-Nro.:
25050.0020
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • AV: 36 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 161 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 248 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 24,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 201 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 125 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 35 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 20 mm
  • Paino: 181 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
25050.0022
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 22 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • AV: 46 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 250 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 349 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 31,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 197 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 110 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 42 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 22 mm
  • Paino: 344 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
25050.0024
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 24 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • AV: 46 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 250 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 381 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 31,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 180 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 110 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 42 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 24 mm
  • Paino: 322 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
25050.0025
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • AV: 46 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 250 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 397 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 31,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 173 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 110 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 42 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 25 mm
  • Paino: 310 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Tuote-Nro.:
25050.0028
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 28 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • AV: 50 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 355 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 565 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 40,4 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 174 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 110 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 47 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 28 mm
  • Paino: 403 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Tuote-Nro.:
25050.0030
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • AV: 50 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 355 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 605 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 40,4 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 162 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 110 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 47 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 30 mm
  • Paino: 372 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
25050.0032
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 32 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • AV: 55 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 490 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 764 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 47,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 166 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 102 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 55 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 32 mm
  • Paino: 632 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Tuote-Nro.:
25050.0035
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 35 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • AV: 55 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 490 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 836 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 47,8 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 151 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 102 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 55 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 35 mm
  • Paino: 568 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Tuote-Nro.:
25050.0038
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 38 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • AV: 65 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 720 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 1179 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 62,1 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 159 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 111 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 62 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 38 mm
  • Paino: 895 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Tuote-Nro.:
25050.0040
CAD
Asiakirjat
Akselin kiinnitysnavat
  • d1: 40 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • AV: 65 mm
  • Mutterin kiristysmomentti TA max.: 720 Nm
  • Siirrettävä vääntömomentti M max.: 1241 Nm
  • Siirrettävä aksiaalikuorma Fa max.: 62,1 kN
  • Akselin pintapaine pW max.: 151 N/mm²
  • Navan pintapaine pN max.: 111 N/mm²
  • Navan reikä D1 H9: 62 mm
  • Varren halkaisija D2 h9: 40 mm
  • Paino: 844 g
show article view
Akselin kiinnitysnavat

Materiaali

Ulko-osa

  • Teräs, galvanoitu

Sisäosa

  • Teräs, niklattu

Mutteri

  • Teräs, niklattu

Viittaukset

Noudata asennusohjeita, asennusesimerkkejä ja teknisiä tietoja.

Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Erikoisavain
AV: 14 mm
Tuote-Nro.:
25050.0814
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 14 mm
  • Paino: 45 g
Tuote:
Erikoisavain
AV: 16 mm
Tuote-Nro.:
25050.0816
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 16 mm
  • Paino: 72 g
Tuote:
Erikoisavain
AV: 22 mm
Tuote-Nro.:
25050.0822
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 22 mm
  • Paino: 195 g
Tuote:
Erikoisavain
AV: 27 mm
Tuote-Nro.:
25050.0827
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 27 mm
  • Paino: 195 g
Tuote:
Erikoisavain
AV: 36 mm
Tuote-Nro.:
25050.0836
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 36 mm
  • Paino: 428 g
Tuote:
Erikoisavain
AV: 46 mm
Tuote-Nro.:
25050.0846
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 46 mm
  • Paino: 610 g
Tuote:
Erikoisavain
AV: 50 mm
Tuote-Nro.:
25050.0850
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 50 mm
  • Paino: 870 g
Tuote:
Erikoisavain
AV: 55 mm
Tuote-Nro.:
25050.0855
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 55 mm
  • Paino: 1125 g
Tuote:
Erikoisavain
AV: 65 mm
Tuote-Nro.:
25050.0865
Asennustyökalu
  • Erikoisavain
  • AV: 65 mm
  • Paino: 1125 g
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25050. Akselin kiinnitysnavat – ilman lukkomutteria
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Asennusesimerkkejä / Asennusohjeet / Tekniset tiedot – Akselinkiinnitysnavat (EH25050.)
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."