Sää­tö­ja­lat

EH 22590.

Voidaan käyttää konejalkana tai painimena. Voidaan tasata ei-yhdensuuntaiset pinnat, joiden välinen kulma on korkeintaan 15°.

Valintasi johti 57 osumiin

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Tuote-Nro.:
22590.0542
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 117 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22590.0552
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 18 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 139 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Tuote-Nro.:
22590.0556
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 18 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 175 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22590.0568
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • AV: 24 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 300 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
22590.0572
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • AV: 24 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 20 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 399 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22590.0582
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • AV: 30 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 22 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 523 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
22590.0588
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • AV: 30 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 22 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 759 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Tuote-Nro.:
22590.0595
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • AV: 36 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 735 g
show article view
Säätöjalat
Malli:
painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Kestomuovi (POM), valkoinen
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
22590.0598
CAD
Asiakirjat
Säätöjalat
  • painintyyny kestomuovia, kuulaelementti ja pultti ruostumaton teräs – Kuva 2, Kestomuovi
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • AV: 36 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Paino: 1041 g
show article view
Säätöjalat

Materiaali

Kuulaelementti

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Painetyyny

  • Nuorrutusteräs, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305
  • Kestomuovi (POM), valkoinen

Kuulaelementti pultilla

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Lukitusmutteri

  • Teräs, mustattu, ISO 4032
  • Teräs, mustattu, DIN 934
  • Ruostumaton teräs A2, ISO 4032
  • Ruostumaton teräs A2, DIN 934

Huomioi

Malleissa d1 = M10 ja M12 lukitusmutteri on standardin DIN 934 mukainen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22590. Säätöjalat
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."