22680.0168 - Tukinastat
karhennetut tai piikillä

Karkeapintaisia työkappaleita varten. Piikillä varustettu kovametallipala on erityisen sopiva valukappaleille.

Tämä artikkeli 22680.0168 - Tukinastat karhennetut tai piikillä / karkaistu, karhennettu sisäkierteellä (l1: 40 mm, d1: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­nas­tat karhennetut tai piikillä (EH 22680.)

Malli
Kuva
l1 [mm]
d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
karkaistu, karhennettu sisäkierteellä
Kuva:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
22680.0168
Asiakirjat
Tukinastat
  • karkaistu, karhennettu sisäkierteellä – Kuva 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 60 g
Tukinastat

Materiaali

Holkki

  • Automaattiteräs, hiilletyskarkaistu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22680.0168
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."