22680.0083 - Tukinastat
karhennetut tai piikillä

Karkeapintaisia työkappaleita varten. Piikillä varustettu kovametallipala on erityisen sopiva valukappaleille.

Tämä artikkeli 22680.0083 - Tukinastat karhennetut tai piikillä / kovametallipalalla, piikki ja ulkokierre (l1: 15 mm, d1: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tu­ki­nas­tat karhennetut tai piikillä (EH 22680.)

Malli
Kuva
l1 [mm]
d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kovametallipalalla, piikki ja ulkokierre
Kuva:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
22680.0083
Asiakirjat
Tukinastat
  • kovametallipalalla, piikki ja ulkokierre – Kuva 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 22 g
Tukinastat

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • Kovametalli, piikki

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22680.0083
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."