22731.0330 - Kuulavasteet
itsepalautuva

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Palautumalla takaisin vaaka-asentoon kuulavasteet estävät painimen lukkiutumisen vinoon asentoon asetettaessa työkappaletta paikoilleen.

Tämä artikkeli 22731.0330 - Kuulavasteet itsepalautuva / Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu (d1: 30 mm, d2: M16) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­vas­teet itsepalautuva (EH 22731.)

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22731.0330
Asiakirjat
Kuulavasteet
  • Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • kuulan halkaisija: 25 mm
  • AV: 27 mm
  • Staattinen kuormitettavuus max.: 90 kN
  • Kiristysmomentti max.: 206 Nm
  • Paino: 149 g
Kuulavasteet

Materiaali

Jousielementti

  • Kestomuovi PUR

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu, kirkas

Holkki

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.

Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22731.0330
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuulavasteet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."