22720.5264 - Kuulapääruuvit
kannattomat, hienokierteellä

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Hienokierre mahdollistaa tarkan säädettävyyden.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Tämä artikkeli 22720.5264 - Kuulapääruuvit kannattomat, hienokierteellä / Halkaistu kuula, vastepinta tasainen (d1: M6 x 0,5 mm, l2: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuu­la­pää­ruu­vit kannattomat, hienokierteellä (EH 22720.)

Malli
Kuva
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen
Kuva:
2
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
25 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
9 kN
Tuote-Nro.:
22720.5264
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 2, Nuorrutusteräs
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kuulan halkaisija: 4 mm
  • AV: 3 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 9 kN
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 4,4 g
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22720.5264
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."