Kuu­la­pää­ruu­vit kannallinen, halkaistulla kuulalla

EH 22710.

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.

Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Valintasi johti 54 osumiin

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22710.0972
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
  • Paino: 184 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22710.0974
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
  • Paino: 255 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
90 kN
Tuote-Nro.:
22710.0976
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • kuulan halkaisija: 15 mm
  • AV: 17 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 90 kN
  • Paino: 303 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
120 kN
Tuote-Nro.:
22710.0982
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • kuulan halkaisija: 18 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 120 kN
  • Paino: 324 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
120 kN
Tuote-Nro.:
22710.0984
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • kuulan halkaisija: 18 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 120 kN
  • Paino: 426 g
show article view
Kuulapääruuvit
Malli:
Vastepinta karhennettu
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus1) max. [kN]:
120 kN
Tuote-Nro.:
22710.0986
CAD
Asiakirjat
Kuulapääruuvit
  • Vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • kuulan halkaisija: 18 mm
  • AV: 19 mm
  • Staattinen kuormitettavuus1) max.: 120 kN
  • Paino: 528 g
show article view
Kuulapääruuvit

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu
  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm2
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.

Erikoismalleja tilauksesta.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22710. Kuulapääruuvit – kannallinen, halkaistulla kuulalla
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Kuula- ja jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."