Jousi­pai­ni­met with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4

EH 22051.

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

The bearing of the ball allows it to unroll, which minimises wear on the counterpart. This also results in a positive locking behaviour depending on the counterpart. 

Another advantage of the moveable ceramic ball is the electric insulation.

Characteristics of the ceramic ball:

  • Highly impact-resistant
  • Abrasion resistant
  • Antimagnetic
  • Electrically isolating

Valintasi johti 12 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
d1 [mm]
l [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 [N]
Jousi­voi­ma1) F2 [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
4,8 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
6,8 N
Tuote-Nro.:
22051.0505
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Isku s: 0,5 mm
  • Jousivoima1) F1: 4,8 N
  • Jousivoima1) F2: 6,8 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 0,9 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
6,3 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
10 N
Tuote-Nro.:
22051.0506
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Isku s: 0,7 mm
  • Jousivoima1) F1: 6,3 N
  • Jousivoima1) F2: 10 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 1,5 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
16,1 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
24 N
Tuote-Nro.:
22051.0508
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Isku s: 0,95 mm
  • Jousivoima1) F1: 16,1 N
  • Jousivoima1) F2: 24 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 3,2 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
18,8 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
31,7 N
Tuote-Nro.:
22051.0510
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Isku s: 1,4 mm
  • Jousivoima1) F1: 18,8 N
  • Jousivoima1) F2: 31,7 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 5,8 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
24 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
49 N
Tuote-Nro.:
22051.0512
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Isku s: 2,5 mm
  • Jousivoima1) F1: 24 N
  • Jousivoima1) F2: 49 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 8,9 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vakio
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
38 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
68 N
Tuote-Nro.:
22051.0516
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • Vakio jousivoima
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Isku s: 3,1 mm
  • Jousivoima1) F1: 38 N
  • Jousivoima1) F2: 68 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
10 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
14 N
Tuote-Nro.:
22051.0705
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • heavy spring load
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Isku s: 0,5 mm
  • Jousivoima1) F1: 10 N
  • Jousivoima1) F2: 14 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 0,9 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
11 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
16 N
Tuote-Nro.:
22051.0706
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • heavy spring load
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Isku s: 0,7 mm
  • Jousivoima1) F1: 11 N
  • Jousivoima1) F2: 16 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 1,5 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
22,9 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
40 N
Tuote-Nro.:
22051.0708
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • heavy spring load
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Isku s: 0,95 mm
  • Jousivoima1) F1: 22,9 N
  • Jousivoima1) F2: 40 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 3,3 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
28,1 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
54,3 N
Tuote-Nro.:
22051.0710
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • heavy spring load
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Isku s: 1,4 mm
  • Jousivoima1) F1: 28,1 N
  • Jousivoima1) F2: 54,3 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 5,8 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
36,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
77,3 N
Tuote-Nro.:
22051.0712
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • heavy spring load
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Isku s: 2,5 mm
  • Jousivoima1) F1: 36,5 N
  • Jousivoima1) F2: 77,3 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 9 g
show article view
Jousipainin
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
50 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
88,7 N
Tuote-Nro.:
22051.0716
CAD
Asiakirjat
Jousipainin
  • heavy spring load
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Isku s: 3,1 mm
  • Jousivoima1) F1: 50 N
  • Jousivoima1) F2: 88,7 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 90 °C
  • Paino: 19 g
show article view
Jousipainin

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs A4

Laakeri

  • muovi

Kuula

  • Keraaminen 

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso lisätiedot tuoteryhmän alusta.

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.

Raskas jousivoima: 2 pituusmerkintää

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22051. Jousipainimet – with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."