22030.0264 - Jousipainin
kuulalla ja kuusiokololla

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Tämä artikkeli 22030.0264 - Jousipainin kuulalla ja kuusiokololla / Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella (d1: M24) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Jousi­pai­ni­met kuulalla ja kuusiokololla (EH 22030.)

Ma­te­ri­aa­li
Jousi­voi­ma
d1 [mm]
l [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Jousi­voi­ma:
Vahvistettu
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
Tuote-Nro.:
22030.0264
Asiakirjat
Jousipainin
  • Ruostumaton teräs, jäykemmällä jousella
  • d1: M24
  • d2: 15 mm
  • l: 48 mm
  • AV: 12 mm
  • Isku s: 5,5 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 127 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 237 N
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 106 g
Jousipainin

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Kuula

  • Ruostumaton teräs, karkaistu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus pyydettäessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Kaava pidätinvastuksen laskemiseksi, katso liite - Tekniset tiedot -

Ominaisuudet

Raskas jousivoima: kaksi pituusmerkintää

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22030.0264
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."