Vä­li­ren­kaat Indeksitappeja varten

EH 22120.

Indeksinuppien kierrepituus voidaan sovittaa välirenkaiden avulla kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Valintasi johti 37 osumiin

d1 H12 [mm]
l ±0,1 [mm]
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22120.0682
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Indeksitapeille size: M16
  • Mallille kuva: 3/4
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 1,3 g
show article view
Välirenkaat
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22120.0684
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Indeksitapeille size: M16
  • Mallille kuva: 3/4
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 2,8 g
show article view
Välirenkaat
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22120.0686
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Indeksitapeille size: M16
  • Mallille kuva: 3/4
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3,8 g
show article view
Välirenkaat
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22120.0688
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Indeksitapeille size: M16
  • Mallille kuva: 3/4
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 4,8 g
show article view
Välirenkaat
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22120.0690
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Indeksitapeille size: M16
  • Mallille kuva: 3
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,1 g
show article view
Välirenkaat
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22120.0692
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Indeksitapeille size: M16
  • Mallille kuva: 3
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 7,3 g
show article view
Välirenkaat
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22120.0693
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Indeksitapeille size: M20
  • Mallille kuva: 1/3
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 3 g
show article view
Välirenkaat
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22120.0694
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Indeksitapeille size: M20
  • Mallille kuva: 1/3
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 4 g
show article view
Välirenkaat
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22120.0695
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Indeksitapeille size: M20
  • Mallille kuva: 1/3
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 4,9 g
show article view
Välirenkaat
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22120.0696
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Indeksitapeille size: M20
  • Mallille kuva: 1/3
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 5,9 g
show article view
Välirenkaat
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
14 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22120.0697
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 14 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Indeksitapeille size: M20
  • Mallille kuva: 1/3
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 6,9 g
show article view
Välirenkaat
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
16 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22120.0698
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 16 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Indeksitapeille size: M20
  • Mallille kuva: 1/3
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 9,3 g
show article view
Välirenkaat
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
18 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
22120.0699
CAD
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 18 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Indeksitapeille size: M20
  • Mallille kuva: 1/3
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 9 g
show article view
Välirenkaat

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22120. Välirenkaat – Indeksitappeja varten
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."