22120.0676 - Välirenkaat
Indeksitappeja varten

Indeksinuppien kierrepituus voidaan sovittaa välirenkaiden avulla kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Tämä artikkeli 22120.0676 - Välirenkaat Indeksitappeja varten / (d1 H12: 16 mm, l ±0,1: 4 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vä­li­ren­kaat Indeksitappeja varten (EH 22120.)

d1 H12 [mm]
l - ±0,1 [mm]
In­dek­si­ta­peil­le - size [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
In­dek­si­ta­peil­le size [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
22120.0676
Asiakirjat
Välirenkaat
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • Indeksitapeille size: M16
  • Mallille kuva: 1
  • Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
  • Paino: 0,9 g
Välirenkaat

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22120.0676
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."