Mini-in­dek­si­ta­pit

EH 22110.

Soveltuu erityisesti kiinnitettäväksi ohutseinämäisiin osiin.

Pienet rakennemitat.

Valintasi johti 32 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
d1 0 -0,06 [mm]
d2 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
lukituksella, musta nuppi
Kuva:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22110.0054
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • lukituksella, musta nuppi – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
lukituksella, musta nuppi
Kuva:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22110.0056
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • lukituksella, musta nuppi – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
lukituksella, musta nuppi
Kuva:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Tuote-Nro.:
22110.0058
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • lukituksella, musta nuppi – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • AV: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 18 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 24 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
lukituksella, musta nuppi
Kuva:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Tuote-Nro.:
22110.0060
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • lukituksella, musta nuppi – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • AV: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 18 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 25 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
with locking, knob red
Kuva:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22110.2054
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • with locking, knob red – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 0 -0,06: 4 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 13 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
with locking, knob red
Kuva:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8 x 0,75 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Tuote-Nro.:
22110.2056
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • with locking, knob red – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 0 -0,06: 5 mm
  • d2: M8 x 0,75 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 26,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 min.: 3,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 4,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 12 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 14 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
with locking, knob red
Kuva:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Tuote-Nro.:
22110.2058
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • with locking, knob red – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 0 -0,06: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • AV: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 18 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 24 g
show article view
Mini-indeksitapit
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
with locking, knob red
Kuva:
2
d1 0 -0,06 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Tuote-Nro.:
22110.2060
CAD
Asiakirjat
Mini-indeksitapit
  • with locking, knob red – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • d1 0 -0,06: 7 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 7 mm
  • l4 min.: 4,5 mm
  • AV: 12 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 18 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 25 g
show article view
Mini-indeksitapit

Materiaali

Runko

  • Teräs, galvanoitu
  • Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
  • Lämpömuovautuva PA 6, punainen, himmeä

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Asennus

Kierrä minirasteri paikalleen. Nuppia kohottamalla avainväli tulee näkyviin ja voit käyttää avainta.

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

Toiminto

Lukituksella varustetuissa malleissa nuppi vedetään ylös, kierretään 30° ja varmistetaan pidätinkoloon.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22110. Mini-indeksitapit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.