Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Rakennekorkeus sama lukituksella ja ilman.
Kierteen pääteuran ansiosta voidaan kiertää täysin pohjaan.
Tämä artikkeli 22110.2109 - Indeksinupit, kompakti Kuusiokauluksella / with knob, red (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2 min.: 6 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksinupit, kompakti Kuusiokauluksella (EH 22110.)
Runko
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."