22110.0510 - Asennuslohkot
sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille

Käytetään asennustukena sekä erikoissovelluksissa indeksipulttien ja indeksitappien kanssa. Voidaan myös käyttää  paikoitusholkkien pesänä EH 22110.

Tämä artikkeli 22110.0510 - Asennuslohkot sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille / Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden (d1: M10) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Asen­nus­loh­kot sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille (EH 22110.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
26 mm
Tuote-Nro.:
22110.0510
Asiakirjat
Asennuslohkot
  • Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
  • d1: M10
  • d2: 4,3 mm
  • d3: M4
  • d4: 10,2 mm
  • k: 25 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: 14 mm
  • s: 12 mm
  • t: 2 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 38 g
Asennuslohkot

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

  • Teräs, mustattu, messinkitapilla

Holkki

  • Sinkkipainevalu, päällystetty muovilla, musta

Asennus

Indeksitappi tulee asentaa d1 reikään upotuspuolelle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22110.0510
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."