23330.1013 - Vaakakiinnitin
Pystysuoralla jalalla

Vipukiinnittimille ovat ominaista optimaalinen voiman ja liikkeen välinen suhde ja kevyt käsittely. Niiden ansiosta polvivipu kiinnittimiä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin eri aloilla.

Vipukiinnitimiä käytetään esim. metalliteollisuudessa kiinnittämiseen porattaessa, hitsattaessa, taivutettaessa, hiottaessa, testattaessa ja asennettaessa tai puun ja muovin työstössä liimaus-, poraus-, leikkaus- ja jyrsintä jigeissä.

Pikakiinnittimen polvinivelperiaate mahdollistaa kiinnittimen laajan ja nopean avaamisen. Avattuna työkappale on täysin vapaa ja sen voi ottaa esteettä pois. Suuri välitys tuottaa suuret kiristysvoimat pienellä käsivoimalla. Kiinnitysasennon itselukitus estää kiinnittimen avautumisen työstön aikana.

Vipukiinnittimet valmistetaan laadukkaista komponenteista ja ne toimivat pitkään ilman mitään huoltoa.

Öljyä kestävä ergonominen 2-komponenttikahva, jossa on karhennettu, pehmeä ja suuri kädensija, tekee kiinnittimen käytöstä helppoa.

Tämä artikkeli 23330.1013 - Vaakakiinnitin Pystysuoralla jalalla / (Nimelliskoko: 3) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Vaa­ka­kiin­ni­tin Pystysuoralla jalalla (EH 23330.)

Ma­te­ri­aa­li
Ni­mel­lis­ko­ko
Pai­nin­ruu­vi [mm]
l1 [mm]
Pi­to­voi­ma F1 [kN]
Pi­to­voi­ma F2 [kN]
α
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Ni­mel­lis­ko­ko:
3
Pai­nin­ruu­vi [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
164 mm
Pi­to­voi­ma F1 [kN]:
1 kN
Pi­to­voi­ma F2 [kN]:
1,2 kN
α:
90°
Tuote-Nro.:
23330.1013
Asiakirjat
Vaakakiinnitin
  • Teräs
  • Nimelliskoko: 3
  • Paininruuvi: M6 x 35 mm
  • d1: 5,6 mm
  • b1: 5 mm
  • d2: 5,6 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 21 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 68 mm
  • h3: 40 mm
  • h4: 13,2 mm
  • h5 min.: 15 mm
  • h5 max.: 22 mm
  • h6: 29,5 mm – 34 mm
  • h7: 34 mm
  • l1: 164 mm
  • l2: 64 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 32 mm
  • l5: 38 mm
  • l6: 6 mm
  • l7: 26 mm
  • Pitovoima F1: 1 kN
  • l8: 12,7 mm
  • Pitovoima F2: 1,2 kN
  • α: 90°
  • Käyttölämpötila-alue min.: -10 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 194 g
Vaakakiinnitin
Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Paininruuvi
Paininruuvi
d2: M6 x 35 mm
Tuote-Nro.:
23330.9003
CAD
Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa)
  • Paininruuvi (vipukiinnittimen varaosa), Teräs
  • d2: M6 x 35 mm
  • Paino: 16 g

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Niitti

  • Ruostumaton teräs

Kahva

  • muovi

Paininruuvi

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu

Paininsuojus

  • Kumia, musta

Viittaukset

Vaihtoruuveja on saatavana varaosina verkkokaupasta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23330.1013
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Vipukiinnitin
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Toggle Clamps
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."