23290.0104 - Kiinnityskynnet

Kiinnityskynnet ovat suunniteltu asennettaviksi jigeihin, istukoihin tai koneruuvipuristimiin. Kiinnityskynsien terävät reunat pureutuvat kappaleeseen ja siten estävät kappaleen liikkumista.

Vastetta voidaan käyttää kappaleiden asemointiin.

Tämä artikkeli 23290.0104 - Kiinnityskynnet / vaste (l: 12,7 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­kyn­net (EH 23290.)

Malli
Kuva
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
vaste
Kuva:
3
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23290.0104
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • vaste – Kuva 3
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: ~ 6 mm
  • AV: 3 mm
  • Paino: 9,5 g
Kiinnityskynnet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23290.0104
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."