23250.0052 - Kiilakiinnittimet

Kiilakiinnittimet sopivat erityisesti vaaka- ja pystyasentoisiin monipistekiinnityksiin. Koska kiilakiinnittimet ovat kooltaan kompakteja, ne mahdollistavat häiriöttömät kiinnitykset.

Tämä artikkeli 23250.0052 - Kiilakiinnittimet / Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen (d1: M12) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kii­la­kiin­nit­ti­met (EH 23250.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
l [mm]
b1 [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen
Kuva:
1
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
42 – 49 mm
b1 [mm]:
41 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
30 kN
Tuote-Nro.:
23250.0052
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • Yksinkertainen kiila, kiinnitysleuka tasainen – Kuva 1
  • d1: M12
  • l: 42 mm – 49 mm
  • b1: 41 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: 4 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 30 kN
  • Kiristysmomentti max.: 85 Nm
  • Paino: 234 g
Kiilakiinnittimet

Materiaali

Holkki

  • Työkaluteräs, karkaistu, kirkas

Ruuvi

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 12.9

Jousi

  • Jousiteräslanka

Kiinnitysleuat

  • Työkaluteräs, karkaistu, hiottu ja mustattu

Viittaukset

Lisää killakiinnittimiä löydät kappaleesta "Sarjakiinnitysjärjestelmät".

Asennus

Asennus kierrereiän avulla tai mutterilla sekä vaaka- että pystyasentoista monipistekiinnitystä varten mahdollinen.

Toiminto

Kiristysruuvin kiristäminen liikuttaa molempia leukoja ulospäin ja painaa työkappaleet kiinteää vastetta vasten. Kaksoiskiilarakenne tuottaa lisäksi pystysuuntaisen kiinnitysvoiman.

Leukojen liike on M 5 = ±0,5, M 8 = ± 0,5, M 12 = ± 1 ja M 16 = ± 1,5. 

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23250.0052
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."