23251.0106 - Kiilakiinnittimet
työstettävät leuat

Kiinnitysruuvin kiristäminen liikuttaa molempia leukoja ulospäin ja painaa työkappaleet kiinteää vastetta vasten. 

Leuat voidaan koneistaa työkappaleen muotoon. Lukityslevy tarvitaan vain tätä koneistusta varten, ei työkappaleen koneistukseen.

Tämä artikkeli 23251.0106 - Kiilakiinnittimet työstettävät leuat / (b1: 38,1 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kii­la­kiin­nit­ti­met työstettävät leuat (EH 23251.)

b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
b1 [mm]:
38,1 mm
h1 [mm]:
19,1 mm
l1 [mm]:
23,9 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma max. [kN]:
6,7 kN
Tuote-Nro.:
23251.0106
Asiakirjat
Kiilakiinnittimet
  • b1: 38,1 mm
  • b2: 16,1 mm
  • b3 1): 6,6 mm
  • h1: 19,1 mm
  • h2: 9,4 mm
  • l1: 23,9 mm
  • l2: 15,9 mm
  • d1: M6
  • d2: M4
  • AV1: 5 mm
  • AV2: 2,5 mm
  • Kiinnitysvoima max.: 6,7 kN
  • Kiristysmomentti max.: 14,3 Nm
  • Paino: 67 g
Kiilakiinnittimet

Materiaali

Holkki

  • Alumiini Al

Kiila

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu

Ruuvi

  • Teräs

Lukituslevy

  • Alumiini Al

Asennus

Asennus kierrereiän avulla tai mutterilla sekä vaaka- että pystyasentoista monipistekiinnitystä varten mahdollinen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23251.0106
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

Tämän tuotteen muut muunnokset


Lisätarvikkeet

T-mutterit EH 23010 on ostettava erikseen.

Lisää tuotteita

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."