Uivat kliinnittimet erillisellä kiristyksellä ja lukituksella on tarkoitettu työkappaleiden kiinnittämiseen ja tukemiseen erittäin helposti taipuvissa ulokkeellisissa kiinnityskohdissa. Sekä kiinnitys- että tukivoima erikseen määrättävissä.
Uivan kiinnittimen edut:
Tämä artikkeli 23320.0010 - Uivat kiinnittimet Kompakti rakenne, erotettu kiinnitys ja lukitus M 12 / () on seuraavan artikkeliryhmän tuote Uivat kiinnittimet Kompakti rakenne, erotettu kiinnitys ja lukitus M 12 (EH 23320.)
Asetusholkki
Holkki
Kiinnitysleuat
Erityisiä kiinnitystilanteita varten tavanomaiset kiinnitysleuat voi vaihtaa (katso luettelon piirustusta: ruuvi ISO 4762 - M8 - 12,9, M maks. = 43 Nm).
Lisävarusteena tarjoamme vaihtoleukoja, joiden kiinnitysalue on suurennettu, ks. 23320.0050-.0058,sekä kääntyviä leukoja, ks. 23320.0148-0156.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws