23320.0064 - Kiinnitysleuat
uivaa kiinnitintä M 16 varten

Leukoja voidaan käyttää uivassa kiinnittimessä 23320.0016. Näiden leukojen avulla voidaan kiinnitysaluetta suurentaa tai pienentää.

Tämä artikkeli 23320.0064 - Kiinnitysleuat uivaa kiinnitintä M 16 varten / Ylempi vaihtokiristysleuka (Kiristysalue: 23 mm – 38 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­leu­at uivaa kiinnitintä M 16 varten (EH 23320.)

Malli
Kuva
Ki­ris­ty­sa­lue [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ylempi vaihtokiristysleuka
Kuva:
3
Ki­ris­ty­sa­lue [mm]:
23 – 38 mm
Tuote-Nro.:
23320.0064
Asiakirjat
Kiinnitysleuat
  • Ylempi vaihtokiristysleuka – Kuva 3
  • Kiristysalue: 23 mm – 38 mm
  • h1: 21,6 mm
  • h2: 45 mm
  • h3: 38,3 mm
  • h4: 32,6 mm
  • Paino: 435 g
Kiinnitysleuat

Materiaali

  • Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23320.0064
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Uivat kiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Floating Clamps
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."