23320.0060 - Kiinnitysleuat
uivaa kiinnitintä M 16 varten

Leukoja voidaan käyttää uivassa kiinnittimessä 23320.0016. Näiden leukojen avulla voidaan kiinnitysaluetta suurentaa tai pienentää.

Tämä artikkeli 23320.0060 - Kiinnitysleuat uivaa kiinnitintä M 16 varten / Ylempi vakio-kiristysleuka (Kiristysalue: 10 mm – 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­leu­at uivaa kiinnitintä M 16 varten (EH 23320.)

Malli
Kuva
Ki­ris­ty­sa­lue [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ylempi vakio-kiristysleuka
Kuva:
1
Ki­ris­ty­sa­lue [mm]:
10 – 25 mm
Tuote-Nro.:
23320.0060
Asiakirjat
Kiinnitysleuat
  • Ylempi vakio-kiristysleuka – Kuva 1
  • Kiristysalue: 10 mm – 25 mm
  • h1: 29 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 33,3 mm
  • h4: 27,6 mm
  • Paino: 402 g
Kiinnitysleuat

Materiaali

  • Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23320.0060
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Uivat kiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Floating Clamps
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."