EH 23220.
Tukielementtiä käytetään tukemaan rakenteiden ulokkeita ja korvakkeita.
Tukielementin edut ovat:
Valintasi johti 1 osumiin
Lisätietoja
Runko
Holkki
Varmista toiminta pitämällä M 12 kierrereikä aina suljettuna.
Kiinnitysvaihtoehto kiinnityskiskolla 23210.0740.
Tukielementin M 8 kierteelle on mahdollista vaihtaa erilaisia tukinastoja (EH 22...). Työkappalekohtaisten pidennysten asentaminen on myös mahdollista.
Kiinnityskorkeutta voi kasvattaa korotussylintereillä EH 23310. ja aluslevyillä EH 1107. ja EH 1108. .
Kiinnitä tukielementti (liitoskierteet 2 x M 6) laitteeseen. Huomioi elementin käyttöpuolen (AV 6) sijainti!
Vaihtoehto: vaihda M 12 x 10 pultin tilalle M 12 x 30 vaarnaruuvi ja asenna tukielementti avaimella (AV 21), esim. T-urakiinnitystä silmällä pitäen (tiettyä käyttöpuolta ei määritelty). Vaarnaruuvi M 12 x 30 ja T-uramutteri DIN 508 M 12 x 14, lujuus 10, sisältyvät toimitukseen.
Tukielementin upottaminen 16 mm:llä on mahdollista.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
The supporting element can provide additional support at overdetermined clamping points, e.g. on unstable components. It helps reduce vibrations and damage to the surfaces during processing. This improves the surface quality of the workpiece and the service life of the tools dramatically.
The contact force ranges between approx. 20 and 70 N.
The supporting element can also be manufactured as a custom version with a different contact force. You are welcome to send us your request if you require such a version.
Since the surface is not covered by a clamping claw, it is possible to work on the top and the side surfaces.
The bedding support may be a good and cost-effective alternative. A poor and unprofessional option is the so-called screw jack, also referred to as a “slacker”.
Here, it is essential to factor in the necessary torque (15Nm). It may not be possible to apply the necessary torque with a hex wrench and T-Handle.
Repairs are possible in most cases. To arrange for repairs, please contact our sales department.
The supporting element is maintenance-free and does not have to be subjected to special servicing. We do, however, recommend that you regularly perform visual inspections and function tests. You should also pay attention to the oil concentration in the cooling emulsion as the functional parts on the interior may otherwise sustain corrosion.