23120.0020 - Urakappaleet
DIN 6323

Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoittamiseen DIN 650 mukaisin T-urin varustetulle pöydälle.

Kiinniruuvattaviin, pinnan yläpuolelle ulottuviin, kiinteisiin ja mataliin T-urapaloihin verrattuna näiden etuna on, että koneen pöytää ei voi vahingoittaa, koska pala työnnetään paikalleen sivuttain vasta, kun karkea asetus on jo tehty.

Tämä artikkeli 23120.0020 - Urakappaleet DIN 6323 / Muoto B, b1 = b2 (T-uramitta Kiinnitin b1 h6: 20 mm, T-uramitta Kone b2 h6: 20 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ura­kap­pa­leet DIN 6323 (EH 23120.)

Malli
Kuva
T-ura­mit­ta Kiin­ni­tin b1 h6 [mm]
T-ura­mit­ta Kone b2 h6 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Muoto B, b1 = b2
Kuva:
2
T-ura­mit­ta Kiin­ni­tin b1 h6 [mm]:
20 mm
T-ura­mit­ta Kone b2 h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
32 mm
Tuote-Nro.:
23120.0020
Asiakirjat
Urakappaleet
  • Muoto B, b1 = b2 – Kuva 2
  • T-uramitta Kiinnitin b1 h6: 20 mm
  • T-uramitta Kone b2 h6: 20 mm
  • h1: 45,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • Paino: 199 g
Urakappaleet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23120.0020
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."