23120.0010 - Urakappaleet
DIN 6323

Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoittamiseen DIN 650 mukaisin T-urin varustetulle pöydälle.

Kiinniruuvattaviin, pinnan yläpuolelle ulottuviin, kiinteisiin ja mataliin T-urapaloihin verrattuna näiden etuna on, että koneen pöytää ei voi vahingoittaa, koska pala työnnetään paikalleen sivuttain vasta, kun karkea asetus on jo tehty.

Tämä artikkeli 23120.0010 - Urakappaleet DIN 6323 / Muoto A, b1 > b2 (T-uramitta Kiinnitin b1 h6: 12 mm, T-uramitta Kone b2 h6: 10 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ura­kap­pa­leet DIN 6323 (EH 23120.)

Malli
Kuva
T-ura­mit­ta Kiin­ni­tin b1 h6 [mm]
T-ura­mit­ta Kone b2 h6 [mm]
l [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Muoto A, b1 > b2
Kuva:
1
T-ura­mit­ta Kiin­ni­tin b1 h6 [mm]:
12 mm
T-ura­mit­ta Kone b2 h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
23120.0010
Asiakirjat
Urakappaleet
  • Muoto A, b1 > b2 – Kuva 1
  • T-uramitta Kiinnitin b1 h6: 12 mm
  • T-uramitta Kone b2 h6: 10 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 3,6 mm
  • l: 20 mm
  • Paino: 20 g
Urakappaleet

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23120.0010
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."