Pystykiinnitin on mekaaninen kiinnitin joka mahdollistaa nopean ja helpon työkappaleen vaihdon ja kiinnityksen koska kiinnitysvarsi voidaan helposti kääntää syrjään kappaleen päältä.
Pystykiinnittimiä käyttämällä saavutetaan seuraavia etuja:
Tämä artikkeli 23310.0070 - Pystykiinnittimet kääntyvä, koko 82,5 / (d1: 82,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pystykiinnittimet kääntyvä, koko 82,5 (EH 23310.)
The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.
Kiinnitys neljällä kantaruuvilla M 24,reikävälillä 100 x 100 mm.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws