23310.0085 - Pystykiinnittimet
Työnnettävä, koko 40

Pystykiinnittimet työnnettävällä kiinnitysvarrella sopivat mm. kohteisiin, jossa kääntöliikkeet eivät työkappaleesta johtuen ole mahdollisia.

Kiinnittimen edut:

  • Työkappaleen helpompi ja nopeampi vaihto työntämällä kiinnityskynttä eteen tai taakse.
  • Vaakasuuntainen kiinnitysalue on välillä l1 min. ... l1 max.
  • Työkappaleen vaihtamiseksi kiinnityskynnen voi siirtää maksimiasennosta l1 asentoon l2 taakse.
  • Nopea kiinnitys käsin kiristysruuvilla, säädettävällä kiinnitysvivulla tai molemminpuolisella epäkeskokiinnitysvivulla.
  • Asemointirenkaan 23310.0350 käyttäminen mahdollistaa kiinnityskohdan toistettavuuden. Tällöin minimimitta h1 kasvaa ainakin 7 mm (isku miinus 7 mm).
  • Kompakti rakenne, joten vie kiinnitettäessä vähän tilaa.
  • Helppo sovittaa myös suurille kiinnityskorkeuksille korotussylinterin avulla.

Koska käyttäjän käyttämä voima ei ole tiedossa vivuilla varustetuissa versioissa, puristusvoima on ilmoitettu taulukoissa ohjearvona. Keskimääräinen arvo on määritetty testien perusteella.

Tämä artikkeli 23310.0085 - Pystykiinnittimet Työnnettävä, koko 40 / kaksoisepäkeskovivuilla (d1: 40 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pys­ty­kiin­nit­ti­met Työnnettävä, koko 40 (EH 23310.)

Malli
Kuva
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kaksoisepäkeskovivuilla
Kuva:
3
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Isku [mm]:
20 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
4 kN
Tuote-Nro.:
23310.0085
Asiakirjat
Pystykiinnittimet
  • kaksoisepäkeskovivuilla – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 28 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • l4: 100 mm
  • Isku: 20 mm
  • Kiinnitysvoima1): 4 kN
  • Paino: 1396 g
Pystykiinnittimet

Materiaali

Kiinnitysrauta

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

Kiristysvipu

  • Seosteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu

Viittaukset

Kiinnityskorkeutta voidaan kasvattaa EH 23310. korotussylintereiden avulla sekä EH 1107 ja EH 1108 aluslevyillä. Korkeutta voidaan vastaavasti vähentää käyttämällä vasteita kuten esim. EH 22730.

Asennus

Pystykiinnittimet voidaan asentaa kahdella eri tavalla:

  1. T-uramutterilla (DIN 508)
  2. ruuvilla suoraan esim. levyyn tai jigiin

Sylinterin täytyy levätä alustalla koko pohjapinnalla.

Toiminto

  1. Työnnä kiinnityskynsi taakse.
  2. Aseta työkappale.
  3. Työnnä kiinnityskynsi eteen.
  4. Säädä kiinnityskynnen asento sormiruuvilla.
  5. Varmista sormimutterilla.
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23310.0085
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."