23370.0145 - Kiinnityskynnet

Käytetään tavanomaisissa kiinnittimissä tarkkuuskiinnityselementtinä. Tätä varten jigiin tehdään sovitereikä. Reiän syvyyden määrää haluttu kiinnityskorkeus.

Versiossa, jossa on hiottu tukipinta (kuva 1), tuki voidaan kiinnittää pyöristettyyn kynsiosaan (säde 22) vastavoiman vastaanottamiseksi. Tämä tuki voi olla litteä, puolipyöreä tai V-muotoinen.

Versiossa, jossa on paikannusholkki (kuva 2), tukea vastavoiman vastaanottamiseksi ei tarvita. Paikannusholkki, joka on asetettava kiinnittimeen, toimii kiinnityskynnen tukena. Tämä holkki sisältyy toimitukseen ja voidaan myös tilata erikseen lisävarusteena.

 Kiinnitys tapahtuu kuusioruuvilla DIN 933 (ISO 4017).

Tämä artikkeli 23370.0145 - Kiinnityskynnet / paikannusholkilla (d1 f7: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­kyn­net (EH 23370.)

Malli
Kuva
h1 [mm]
d2 [mm]
h2 [mm]
Isku [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
paikannusholkilla
Kuva:
2
h1 [mm]:
10 – 20 mm
d2 [mm]:
M10
h2 [mm]:
78 mm
Isku [mm]:
10 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma [kN]:
7,5 kN
Tuote-Nro.:
23370.0145
Asiakirjat
Kiinnityskynnet
  • paikannusholkilla – Kuva 2
  • d1 f7: 25 mm
  • h1: 10 mm – 20 mm
  • b1: 33 mm
  • d2: M10
  • d3: M10
  • d4 n6: 35 mm
  • h2: 78 mm
  • h3: 58 mm
  • h4: 11 mm
  • l1: 60,5 mm
  • l2: 43,5 mm
  • l3: 37 mm
  • l4: 110 mm
  • l5: 36 mm
  • Isku: 10 mm
  • AV: 16 mm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 35 mm
  • Kiinnitysporaus D2: M10
  • Kiinnitysporaus L1: 49 mm
  • Kiinnitysvoima: 7,5 kN
  • Kiristysmomentti max.: 20 Nm
  • Paino: 552 g
Kiinnityskynnet

Materiaali

Holkki

  • Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

Holkki

  • Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

levy

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, stanssattu, koneellisesti oikaistu, fosfatoitu

Jousi

  • Jousiteräslanka

Kiristysruuvi

  • Nuorrutusteräs

Huomioi

Kiristysmomentti riippuu tietystä asennustilanteesta.

Viittaukset

The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23370.0145
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."