23111.0786 - Kiinnitysholkit
Kiinnitystappien paikoitukseen, ruuviliitos

Nämä kiinnitysholkit, kiinnitystappien paikoitukseen, asennetaan vastakappaleeseen.

Tämä artikkeli 23111.0786 - Kiinnitysholkit Kiinnitystappien paikoitukseen, ruuviliitos / (d1 F6: 25 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­hol­kit Kiinnitystappien paikoitukseen, ruuviliitos (EH 23111.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 F6 [mm]
d2 -0,01 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
Tuote-Nro.:
23111.0786
Asiakirjat
Kiinnitysholkit
  • Hiiletysteräs
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: ~ 13,5 mm
  • Kiinnitysporaus D2 H7: 55 mm
  • Kiinnitysporaus D5: M6
  • Kiinnitysporaus D8 +1: 31 mm
  • Kiinnitysporaus D9: 56,5 mm
  • Kiinnitysporaus T1 ±0,02: 20,32 mm
  • Kiinnitysporaus T2: 28 mm
  • Kiinnitysporaus T3: 14 mm
  • Paino: 264 g
Kiinnitysholkit

Materiaali

  • Hiilletysteräs, hiiletyskarkaistu, mustattu

Asennus

Paikoittavien kiinnitystappien kiinnitysrenkaat asennetaan konepöytään tai levyyn ruuvaamalla.

Toimitus sisältää asennusruuvit.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23111.0786
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suppea ohjekirja, Käsikäyttöiset paikoituskiinnitystapit (EH 23111
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Nollapistekiinnitystapit
Kategoria:
Tuotekuvaus
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."