23080.0014 - Olakemutterit
DIN 6331 (korkeus 1,5 d)

Kaulusmutterit (olakemutterit) on valmistettu standardin DIN 6331 mukaisesti.

Tämä artikkeli 23080.0014 - Olakemutterit DIN 6331 (korkeus 1,5 d) / (d1: M14) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ola­ke­mut­te­rit DIN 6331 (korkeus 1,5 d) (EH 23080.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
Tuote-Nro.:
23080.0014 1)
Asiakirjat
Olakemutterit
  • Nuorrutusteräs
  • d1: M14
  • a: 4,5 mm
  • d2: 28 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • s: 21 mm
  • Paino: 47 g
Olakemutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23080.0014
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."