23070.0008 - Kuusiomutterit
DIN 6330 (korkeus 1,5 d)

Jigimuttereissa DIN 6330 on kartiokuppeihin DIN 6319 (EH 23050.) sopiva kartiopinta.

Tällä jigimutterin ja kartiokupin yhdistelmällä voidaan kompensoida epäyhdensuuntaisia kiinnityspintoja.

Tämä artikkeli 23070.0008 - Kuusiomutterit DIN 6330 (korkeus 1,5 d) / lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B (d1: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuusio­mut­te­rit DIN 6330 (korkeus 1,5 d) (EH 23070.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
Tuote-Nro.:
23070.0008
Asiakirjat
Kuusiomutterit
  • lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B, Nuorrutusteräs
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • Paino: 8,4 g
Kuusiomutterit

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23070.0008
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."