T-uraruuvi yhdessä mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslevyn DIN 6340 (EH 23060.) muodostaa täydellisen kiinnitysruuvin. Muut lujuusluokat pyydettäessä.
Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.
Tämä artikkeli 23030.0152 - T-uraruuvit DIN 787 / Lujuusluokka 8.8 (T-uramitta: 16 mm, d: M14, l: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote T-uraruuvit DIN 787 (EH 23030.)
Erikoismalleja tilauksesta.
Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."