Tätä standardin DIN 6317 mukainen kiinnitin (kiinnityskynsi) on nokkatyyppinen, ja sitä käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen. Kiinnittimen suljetun rakenteen ansiosta se sopii käytettäväksi pyörivien työkappaleiden kanssa.
Umpinaisen silmukan ansiosta soveltuu pyörivien työkappaleiden kiinnitykseen.
Tämä artikkeli 23170.0031 - Kiinnitysraudat nokallinen, umpinainen / (Nimellismitta b1: 33 mm, l1: 400 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnitysraudat nokallinen, umpinainen (EH 23170.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."