23190.0054 - Kiinnitysraudat
Vaihdettavilla suojaleuoilla

Vaihdettavilla suojaleuoilla varustettuja kiinnitysrautoja (kiinnityskynsiä) käytetään pääasiassa arkojen rakenneosien kiinnitykseen.

Messinkiset tai muoviset suojaleuat suojaavat työkappaletta vahingoilta.

Tämä artikkeli 23190.0054 - Kiinnitysraudat Vaihdettavilla suojaleuoilla / Kiinnitysraudat ilman suojaleukoja (Nimellismitta b1 +0,5: 14 mm, l1: 100 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­rau­dat Vaihdettavilla suojaleuoilla (EH 23190.)

Malli
Kuva
Ni­mel­lis­mit­ta b1 +0,5 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
l5 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kiinnitysraudat ilman suojaleukoja
Kuva:
1
Ni­mel­lis­mit­ta b1 +0,5 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
M12
l5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0054
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Kiinnitysraudat ilman suojaleukoja – Kuva 1
  • Nimellismitta b1 +0,5: 14 mm
  • l1: 100 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • d1: M12
  • d2: M5
  • e1: 18 mm
  • e2: 44 mm
  • h1: 20 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 10 mm
  • s: 8 mm
  • Paino: 366 g
Kiinnitysraudat

Materiaali

Kiinnityskisko

  • Nuorrutusteräs, mustattu

Asennus

Suojaleuat kiinnitetään kahdella ruuvilla. Ne kuuluvat toimitukseen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23190.0054
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Sisältää Prop 65 aineita


Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia. 
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."