23190.0053 - Kiinnitysraudat
Vaihdettavilla suojaleuoilla

Vaihdettavilla suojaleuoilla varustettuja kiinnitysrautoja (kiinnityskynsiä) käytetään pääasiassa arkojen rakenneosien kiinnitykseen.

Messinkiset tai muoviset suojaleuat suojaavat työkappaletta vahingoilta.

Tämä artikkeli 23190.0053 - Kiinnitysraudat Vaihdettavilla suojaleuoilla / Kiinnitysraudat ilman suojaleukoja (Nimellismitta b1 +0,5: 11 mm, l1: 80 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­rau­dat Vaihdettavilla suojaleuoilla (EH 23190.)

Malli
Kuva
Ni­mel­lis­mit­ta b1 +0,5 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
l5 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Kiinnitysraudat ilman suojaleukoja
Kuva:
1
Ni­mel­lis­mit­ta b1 +0,5 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
l5 [mm]:
-
Tuote-Nro.:
23190.0053
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Kiinnitysraudat ilman suojaleukoja – Kuva 1
  • Nimellismitta b1 +0,5: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M10
  • d2: M4
  • e1: 15 mm
  • e2: 36 mm
  • h1: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 6,5 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 6 mm
  • Paino: 183 g
Kiinnitysraudat

Materiaali

Kiinnityskisko

  • Nuorrutusteräs, mustattu

Asennus

Suojaleuat kiinnitetään kahdella ruuvilla. Ne kuuluvat toimitukseen.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23190.0053
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."