23190.0015 - Kiinnitysraudat
Pehmustelevyllä

Täitä pehmustelevyllä varustettuja, standardin DIN 6314 mukaisia kiinnitysrautoja käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnittämiseen.

Pehmustelevy estää työkappaletta vahingoittumasta. Epätasaisuudet korjataan yhdistelmällä mutteri DIN 6330 B (EH 23070.) / kartiomainen istukka DIN 6319G. (EH 23050.). Asetusruuvilla ja painintyynyllä DIN 6311 (EH 22560. irrotettava) voima jakautuu tasaisesti tukipintaa vasten. Kiinnitysrautaa voidaan käyttää molemmin päin (pehmeä ja kova vastepinta).

Tämä artikkeli 23190.0015 - Kiinnitysraudat Pehmustelevyllä / Paininruuvilla ja kiristysruuvilla (Nimellismitta b1: 9 mm, a1: 12 mm, l3: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiin­ni­tys­rau­dat Pehmustelevyllä (EH 23190.)

Malli
Kuva
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T-ura­mit­ta [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Paininruuvilla ja kiristysruuvilla
Kuva:
3
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
9 mm
a1 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
60 mm
T-ura­mit­ta [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
23190.0015
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Paininruuvilla ja kiristysruuvilla – Kuva 3
  • Nimellismitta b1: 9 mm
  • a1: 12 mm
  • b2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • a2: 7,6 mm
  • b3: 10 mm
  • d: M8
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • l1: 60 mm
  • l2 ±1: 10 mm
  • l4: 8 mm
  • s: 2 mm
  • Paino: 200 g
  • Kiinnityskorkeus h2 min.: 8 mm
  • Kiinnityskorkeus h2 max.: 16 mm
  • T-uramitta: 8 mm
Kiinnitysraudat

Materiaali

Pehmennyslaatta

  • Messinki, juotettu

Kiinnityskisko

  • Nuorrutusteräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23190.0015
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."