Kiin­ni­tys­rau­dat Halkaistulla kuulalla (keinukuulalla), standardin DIN 6314 mukaisesti

EH 23180.

Tätä standardin DIN 6314 mukaista, halkaistulla keinukuulalla varustettua kiinnitintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkappaleiden mekaaniseen kiinnitykseen.

Valintasi johti 4 osumiin

Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
b2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
5,8 mm
b2 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
23180.0007
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 6,6 mm
  • l1: 50 mm
  • d3: 5,8 mm
  • a1: 10 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 8 mm
  • e1: 10 mm
  • e2: 20 mm
  • h: 1,6 mm
  • l2: 5 mm
  • kuulan halkaisija: 8,5 mm
  • Paino: 60 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
7,2 mm
b2 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
23180.0009
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 9 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 7,2 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 3 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 10 mm
  • e1: 13 mm
  • e2: 22 mm
  • h: 2 mm
  • l2: 6,5 mm
  • kuulan halkaisija: 10 mm
  • Paino: 109 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
80 mm
d3 [mm]:
8,6 mm
b2 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
23180.0011
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 11 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 8,6 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 3,5 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • h: 2,7 mm
  • l2: 7,5 mm
  • kuulan halkaisija: 12 mm
  • Paino: 218 g
show article view
Kiinnitysraudat
Ni­mel­lis­mit­ta b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
125 mm
d3 [mm]:
10,5 mm
b2 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
23180.0014
CAD
Asiakirjat
Kiinnitysraudat
  • Nimellismitta b1: 13 mm
  • l1: 125 mm
  • d3: 10,5 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 50 mm
  • h: 3,5 mm
  • l2: 10,5 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • Paino: 616 g
show article view
Kiinnitysraudat

Materiaali

Kuula

  • Kuulalaakeriteräs, karkaistu, kirkas

Kiinnityskisko

  • Nuorrutusteräs, mustattu

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23180. Kiinnitysraudat – Halkaistulla kuulalla (keinukuulalla), standardin DIN 6314 mukaisesti
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."