23185.0417 - Pidennysosa
hammastetulle kiinnitysraudalle, säädettävällä vastakappaleella

Pidennysosa ruuvataan EH 12185 kiinnittimen vastakappaleeksi kun tarvitaan lisää kiinnityskorkeutta.(mitta h2). Kiinnityskorkeus voidaan säätää portaattomasti pidennysosan avulla.

Tämä artikkeli 23185.0417 - Pidennysosa hammastetulle kiinnitysraudalle, säädettävällä vastakappaleella / (d1: M16, l: 90 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Pi­den­nys­osa hammastetulle kiinnitysraudalle, säädettävällä vastakappaleella (EH 23185.)

d1 [mm]
l [mm]
kiin­ni­tys­rau­doil­le d1 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
90 mm
kiin­ni­tys­rau­doil­le d1 [mm]:
21 mm
Tuote-Nro.:
23185.0417
Asiakirjat
Pidennysosa
  • d1: M16
  • l: 90 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 73 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • kiinnitysraudoille d1: 21 mm
  • Paino: 640 g
Pidennysosa

Materiaali

Holkki

  • Nuorrutusteräs, galvanoitu

Tukipultti

  • Lämpökäsitelty teräs, lujuus 8.8, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23185.0417
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."