23340.0286 - Keskittävät kiinnittimet
kiinnityskuulilla

Käytetään työkappaleiden tarkkaan keskittämiseen ja kiinnittämiseen silloin kun pallomaiset jäljet kappaleessa ovat sallittavissa. Keskityksen tarkkuus ±0,025 mm. Kiinnityskuulat keskittävät koneistamattomista tai esikoneistettuista pinnoista ja pitävät työkappaleen tukipintoja vasten. Tälle keskittävälle kiinnittimelle on ominaista pitkä isku ja pieni rakennekorkeus.

Ruuvikiinnitys on mahdollista sekä ylä että alapuolelta.

Tämä artikkeli 23340.0286 - Keskittävät kiinnittimet kiinnityskuulilla / (d1 min.: 86,5 mm, d1 max.: 102,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kes­kit­tä­vät kiin­nit­ti­met kiinnityskuulilla (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
t [mm]
Isku s [mm]
Kiin­ni­tys­voi­ma F - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16
h5 -2 [mm]:
72,2 mm
t [mm]:
15 mm
Isku s [mm]:
9,2 mm
Kiin­ni­tys­voi­ma F max. [kN]:
10 kN
Tuote-Nro.:
23340.0286
Asiakirjat
Keskittävät kiinnittimet
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 51,2 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 72,2 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • kuulan halkaisija: 16 mm
  • t: 15 mm
  • Kuulien lukumäärä n: 6
  • Isku s: 9,2 mm
  • AV AV1: 14 mm
  • AV AV2: 17 mm
  • Kiinnitysvoima F max.: 10 kN
  • Kiristysmomentti max.: 354 Nm
  • Kiinnitysporaus D1 H7: 60 mm
  • Kiinnitysporaus D2: 5 mm
  • Kiinnitysporaus D3: 16 mm
  • Kiinnitysporaus D4: M16
  • Kiinnitysporaus H1: 6,5 mm
  • Kiinnitysporaus H2 +0,5: 10 mm
  • Kiinnitysporaus L1 ±0,1: 25 mm
  • Paino: 2000 g
Keskittävät kiinnittimet

Materiaali

Holkki

  • Työkaluteräs, karkaistu, mustattu

Jousi

  • Ruostumaton teräs

Kiinnityskuulat

  • Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu ja hiottu

Asennus

Asennusohje yläpuolelta kiinnittämiseen: irrota kiinnityslevy ja ruuvi. Kiinnitä perusrunko ruuvilla AV2.

 Lisätietoja tai yksityiskohtaisia ohjeita löytyy kokoamis- ja käyttöohjeista.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23340.0286
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Kategoria:
Käyttöohje
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."