23050.0636 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
kuten DIN 6319, ruostumaton teräs

Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.

Tämä artikkeli 23050.0636 - Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit kuten DIN 6319, ruostumaton teräs / aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C (d1 H13: 37 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Ase­tel­ta­vat alus­le­vyt / Kar­tio­ku­pit kuten DIN 6319, ruostumaton teräs (EH 23050.)

Malli
Ma­te­ri­aa­li
d1 H13 [mm]
Tapin koko d6 [mm]
Ruu­veil­le d6 [mm]
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus - max. [kN]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs A4
d1 H13 [mm]:
37 mm
Tapin koko d6 [mm]:
36 mm
Ruu­veil­le d6 [mm]:
M36
Staat­ti­nen kuor­mi­tet­ta­vuus max. [kN]:
-
Tuote-Nro.:
23050.0636
Asiakirjat
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit
  • aseteltavat aluslevyt ruostumatonta terästä, muoto C – Kuva 1, Ruostumaton teräs A4
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 kartiokuppilla muoto D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • Tapin koko d6: 36 mm
  • Ruuveille d6: M36
  • Paino: 193 g
Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit

Materiaali

Aseteltava aluslaatta

  • Ruostumaton teräs A4

Ominaisuudet

Tyypit ruostumattomasta teräksestä A4 merkinnällä (knurlauksella) piirustuksen mukaan.

Asennus

Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla.

Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23050.0636
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."