23060.0155 - Aluslaatat
hyvä tarkkuus

Tarkkuusaluslaatat antavat yhdensuuntaisuustoleranssin 0,05 mm.

Tämä artikkeli 23060.0155 - Aluslaatat hyvä tarkkuus / (d1: 5,3 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Alus­laa­tat hyvä tarkkuus (EH 23060.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs 1.4305
d1 [mm]:
5,3 mm
d2 [mm]:
13 mm
s [mm]:
3 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M5
Tuote-Nro.:
23060.0155
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Ruostumaton teräs
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 13 mm
  • s: 3 mm
  • Ruuveille: M5
  • Paino: 2,5 g
Aluslaatat

Materiaali

  • Ruostumaton teräs 1.4305
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23060.0155
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."