23060.0106 - Aluslaatat
hyvä tarkkuus

Tarkkuusaluslaatat antavat yhdensuuntaisuustoleranssin 0,05 mm.

Tämä artikkeli 23060.0106 - Aluslaatat hyvä tarkkuus / (d1: 6,4 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Alus­laa­tat hyvä tarkkuus (EH 23060.)

Ma­te­ri­aa­li
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Ruu­veil­le [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
d1 [mm]:
6,4 mm
d2 [mm]:
17 mm
s [mm]:
3 mm
Ruu­veil­le [mm]:
M6
Tuote-Nro.:
23060.0106
Asiakirjat
Aluslaatat
  • Nuorrutusteräs
  • d1: 6,4 mm
  • d2: 17 mm
  • s: 3 mm
  • Ruuveille: M6
  • Paino: 4,6 g
Aluslaatat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 23060.0106
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."