Tuotesuodatin
Valintasi johti 8 osumiin
Kiinnitysvoima max. [kN]:
0,9 kN
Lisätietoja
Messinki
d1 : M4
h1 : 2,8 mm
h2 : 9,6 mm
s: 0,75 mm
A: 3,8 mm
AV AV1 : 7,93 mm
AV AV2 : 3 mm
Kiinnitysvoima max.: 0,9 kN
Kiristysmomentti max.: 2,5 Nm
Paino: 3,5 g
show article view
Kiinnitysvoima max. [kN]:
3,4 kN
Lisätietoja
Messinki
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
AV AV1 : 15,86 mm
AV AV2 : 4 mm
Kiinnitysvoima max.: 3,4 kN
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Paino: 11 g
show article view
Kiinnitysvoima max. [kN]:
3,6 kN
Lisätietoja
Messinki
d1 : M8
h1 : 4,8 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
AV AV1 : 20,6 mm
AV AV2 : 5 mm
Kiinnitysvoima max.: 3,6 kN
Kiristysmomentti max.: 18 Nm
Paino: 20 g
show article view
Kiinnitysvoima max. [kN]:
7 kN
Lisätietoja
Messinki
d1 : M10
h1 : 6,3 mm
h2 : 19 mm
s: 1,3 mm
A: 10,2 mm
AV AV1 : 20,6 mm
AV AV2 : 7 mm
Kiinnitysvoima max.: 7 kN
Kiristysmomentti max.: 26 Nm
Paino: 27 g
show article view
Kiinnitysvoima max. [kN]:
9 kN
Lisätietoja
Messinki
d1 : M12
h1 : 9,5 mm
h2 : 22,8 mm
s: 2 mm
A: 12,7 mm
AV AV1 : 25,4 mm
AV AV2 : 8 mm
Kiinnitysvoima max.: 9 kN
Kiristysmomentti max.: 75 Nm
Paino: 54 g
show article view
Kiinnitysvoima max. [kN]:
12 kN
Lisätietoja
Messinki
d1 : M16
h1 : 12,7 mm
h2 : 28,5 mm
s: 2,5 mm
A: 15 mm
AV AV1 : 30,13 mm
AV AV2 : 12 mm
Kiinnitysvoima max.: 12 kN
Kiristysmomentti max.: 120 Nm
Paino: 108 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kiinnitysvoima max. [kN]:
3,4 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M6
h1 : 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
s: 1 mm
A: 7,8 mm
AV AV1 : 15,86 mm
AV AV2 : 4 mm
Kiinnitysvoima max.: 3,4 kN
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Paino: 10 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Kiinnitysvoima max. [kN]:
3,6 kN
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M8
h1 : 6,4 mm
h2 : 15 mm
s: 1 mm
A: 10,2 mm
AV AV1 : 20,6 mm
AV AV2 : 5 mm
Kiinnitysvoima max.: 3,6 kN
Kiristysmomentti max.: 18 Nm
Paino: 22 g
show article view
Materiaali
Epäkeskoruuvi
Holkki
Messinki
Ruostumaton teräs
Huomioi
The head of the eccentric screw can slightly protrude from the body (h1).
Tuotesivu EH 23270. Epäkeskokiinnittimet
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."