24711.0302 - Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat

Vääntömomenttikahvoja käytetään kun käsivoimaa pitää rajoittaa.

Kolmilohkoinen vääntömomenttikahva, johon on integroitu vääntömomenttimekanismi, mahdollistaa kiristysmomentin rajoittamisen. Oikealla vääntömomentilla mekanismi “laukeaa”. Avattaessa vääntömomenttia ei rajoiteta.

Näissä kahvoissa räikkäavaimen toiminnallisuus yhdistyy kolmilohkoisen kahvan moderniin ja ergonomiseen tyyliin.

Tämä artikkeli 24711.0302 - Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat / Ruuvilla (d1: 50 mm, d3: M8, l: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kol­mi­loh­koi­set vään­tö­mo­ment­ti­kah­vat (EH 24711.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% - max. [Nm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ruuvilla
Kuva:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Ki­ris­tys­mo­ment­ti +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Tuote-Nro.:
24711.0302
Asiakirjat
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat
  • Ruuvilla – Kuva 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Kiristysmomentti +/- 10% max.: 4 Nm
  • Paino: 76 g
Kolmilohkoiset vääntömomenttikahvat

Materiaali

Hattu

  • Muovi, vaaleanharmaa

Momentti mekanismi

  • Teräs, karkaistu

Kahva

  • Kestomuovi PA-HP, lasikuitulujitteinen, musta, matta

Sisäosa

  • Teräs, mustattu

Ruuvi

  • Teräs, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24711.0302
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."