24490.0022 - Tommy­ruuvit
DIN 6304 kiinteällä tapilla

Tässä mallissa tappi on asennettu prässäämällä.

Tämä artikkeli 24490.0022 - Tommy­ruuvit DIN 6304 kiinteällä tapilla / Ilman painetyynyä, muoto E (d1: M20, l1: 110 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Tommy­ruuvit DIN 6304 kiinteällä tapilla (EH 24490.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
Kuva:
Ilman painetyynyä, muoto E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M20
l3 ~ [mm]:
110 mm
l4 [mm]:
~ 140 mm
l5 ~ [mm]:
90 mm
:
-
Tuote-Nro.:
24490.0022
Asiakirjat
Tommyruuvit
  • Ilman painetyynyä, muoto E – Kuva 1
  • d1: M20
  • l1: 110 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 15,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: ~ 140 mm
  • l4: 90 mm
  • Paino: 544 g
Tommyruuvit

Materiaali

  • Automaattiteräs, mustattu, paininkärki karkaistu

Viittaukset

Painintappi painintyynylle DIN 6311 muoto S, EH 22560.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24490.0022
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."