24690.0646 - Tähtinupit
ruostumaton teräs

Rakenne ilman likareunusta. Soveltuu kaikille sellaisille käyttöalueille, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukat (esim. elintarviketeollisuus).

Tämä artikkeli 24690.0646 - Tähtinupit ruostumaton teräs / Sisäkierteellä (d1: 40 mm, d3: M8) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Täh­ti­nu­pit ruostumaton teräs (EH 24690.)

Malli
Kuva
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
24690.0646
Asiakirjat
Tähtinupit
  • Sisäkierteellä – Kuva 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 min.: 12 mm
  • Paino: 132 g
Tähtinupit

Materiaali

Kahva

  • Ruostumaton teräs 1.4305, himmeäksi puhallettu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 24690.0646
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Suora lataus
Lisää tiedostomuotoja

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."